Publique sus productos
L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

Traducido por Google,
Barra de apoyo en forma de L fabricada en tubo de acero inoxidable AISI 304 sin soldadura, con acabado satinado - G55JBL20
Especificaciones
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL20
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG55JBL20
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)39
  • Ancho (pulgadas)21
  • Profundidad (pulgadas)2
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)6.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica