Publique sus productos
Grab bar folding 31 Inches - G55JCS14

Grab bar folding 31 Inches - G55JCS14

Traducido por Google,

Asidero de seguridad, plegable - G55JCS14

Especificaciones
  • Folding grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code AxBxC (mm)  Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JCS12 106.5x600x220 1,950 150
    G55JCS14 106.5x800x220 2,02 120 - G55JCS14

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG55JCS14
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)3
  • Profundidad (pulgadas)31
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)4.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica