Publique sus productos
ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

Traducido por Google,

Banco de bañera plegable HPL bariátrico reversible con marco de acero inoxidable. Parte superior del asiento HPL de 16 mm con patas niveladoras - G55JDS31

Especificaciones
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty

    - G55JDS31

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG55JDS31
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)19
  • Ancho (pulgadas)31
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica