Publique sus productos
Anti-ligature grab bar - G55UXS07

Anti-ligature grab bar - G55UXS07

Traducido por Google,

Barra de agarre de acero inoxidable antiligadura - G55UXS07

Especificaciones
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS07

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG55UXS07
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3
  • Ancho (pulgadas)39
  • Profundidad (pulgadas)2
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)3.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica