Publique sus productos
ADA rectangular folding seat - G56UHS03

ADA rectangular folding seat - G56UHS03

Traducido por Google,

Asiento de ducha reversible en L con patas en HPL. Estructura de acero inoxidable, parte superior del asiento HPL de 10 mm con patas niveladoras - G56UHS03

Especificaciones
  • • Reversible orientation

    • 360LB load capacity on edge, 600LB center line load capacity
    • ADA
    • 100% stainless steel frame and mounting flange.
    • Install hardware included for wood stud
    • Tension hinge prevents seat dropping
    • Legs carry 75%+ of load, allowing more options for installation
    • Lifetime warranty
    • Rust proof - G56UHS03

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG56UHS03
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)19
  • Ancho (pulgadas)31
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica