Publique sus productos
Grab bar Stainless Steel 16in (center on center) - G57JAS02

Grab bar Stainless Steel 16in (center on center) - G57JAS02

Traducido por Google,

Barra de apoyo recta

La línea de acero inoxidable de Ponte Giulio se fabricó con múltiples opciones de acabado, lo que le brinda la posibilidad de crear un espacio personalizado para sus clientes. Todo nuestro acero inoxidable fue diseñado específicamente para ambientes húmedos y áreas de alto tráfico, garantizando la satisfacción de todos sus clientes - G57JAS02

Especificaciones
  • Code
    Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs)
    Load capacity (lbs)
    G57JAS01
    15 1/8x2 3/4x3 1/8
    1
    G57JAS02
    19 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.3
    G57JAS03
    21 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.4
    G57JAS04
    27 1/16x2 3/4x3 1/8
    1.8
    G57JAS05
    33 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS06
    35 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS07
    39 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.5
    G57JAS08
    45 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.9
    G57JAS09
    51 1/8x2 3/4x3 1/8
    3.3 - G57JAS02

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG57JAS02
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)3.13
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica