Publique sus productos
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08

Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08

Traducido por Google,

Barra de apoyo recta

La línea de acero inoxidable de Ponte Giulio se fabricó con múltiples opciones de acabado, lo que le brinda la posibilidad de crear un espacio personalizado para sus clientes. Todo nuestro acero inoxidable fue diseñado específicamente para ambientes húmedos y áreas de alto tráfico, garantizando la satisfacción de todos sus clientes - G57JAS08

Especificaciones
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)

    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3 - G57JAS08

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG57JAS08
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)42
  • Profundidad (pulgadas)3.13
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica