Publique sus productos
Walk-in bathtub outward door - M74MDS08

Walk-in bathtub outward door - M74MDS08

Traducido por Google,

Bañera de obra con puerta de apertura hacia el exterior. La bañera con puerta de apertura interior se caracteriza por una medida de profundidad reducida que permite instalarla incluso en sustitución del antiguo plato de ducha o bañera tradicional. Los depósitos con puerta que se abren hacia el interior se extienden en longitud unos 15 cm más que la versión con puerta que se abre hacia el exterior. De esta forma se obtiene el espacio necesario para abrir la puerta y una superficie suficiente para descansar los pies y tener un buen margen de movimiento - M74MDS08

Especificaciones
  • Walk-in bathtub with door, opening to the outside, with a simple and pleasant appearance. Conceived in such a way as to have a small footprint, it has smooth surfaces to facilitate a perfect cleaning eliminating the risk of accumulation and proliferation of germs. Particularly suitable for people of stout shape or with slight motor limitations. The body of the tank is made of GRP with white RAL 9010 gelcoat, shockproof and resistant over time; the load-bearing structure, made of high-thickness electro-welded tubular steel, has an anti-rust treatment and an epoxy-polyester powder finish. Equipped with four height adjustable feet with a 45 mm excursion. The door made of PMMA, opens towards the outside of the tub, and is equipped with a lever system, placed on the body of the tub, which facilitates closing and opening. The inside of the tub is shaped to offer a large integrated seat and a support surface to allow standing. The hydraulic system is made of non-toxic polybutylene, antiscale and equipped with filters. The tank is supplied with panels for all sides - M74MDS08

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM74MDS08
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSanitary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)780
  • Ancho (mm)1150
  • Profundidad (mm)930
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_08
  • Descripción Uniclass 2015Bathrooms
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía