Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/2525d636-c8b4-4218-b5b2-c696719fa688
Inicio
Categorías
Sanitarios
Bañeras y spas
Ulysse Bain 160X70 Blanc
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
Ulysse Bain 160X70 Blanc
Traducido por Google,
Ver original
Bañera Ulysse 160X70 Blanco
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
P1042
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de productos
Bath Tub
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-04-03
Número de edición
1
Altura (mm)
590
Ancho (mm)
700
Profundidad (mm)
1600
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acrílico
Peso Neto (kg)
19.8
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Bañeras y spas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descripción Uniclass 2015
Baths
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descargar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descargar
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Descargar
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Descargar
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Descargar
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Descargar