Publique sus productos
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Porcher

    MATURA - shower tray 100 x 80 cm

    Traducido por Google,
    Colector 100 x 80 cm - espesor 4,5 cm Profundidad en el desagüe 2 cm Peso: 41 kg
    Especificaciones
    • MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP3225
    • Familia de productoMATURA
    • Grupo de productos Shower Trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)45
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)49.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia