Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/2d7e927f-2e1d-4aff-a487-dc17b363b6d8
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Traducido por Google,
Ver original
Lavamanos 37 x 30,5 cm - Peso: 7,5 kg
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
S2134
Familia de producto
MATURA 2
Grupo de productos
Basins
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-06-18
Número de edición
1
Altura (mm)
370
Ancho (mm)
310
Profundidad (mm)
170
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Peso Neto (kg)
7.42
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descripción Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
DURAVIT AG
Duravit Vero Lavabo sobre encimera - 045260
4.2
(
142
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
3.9
(
15
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descargar