Publique sus productos
CONTOUR 21 - Covers (the pair)
Porcher

CONTOUR 21 - Covers (the pair)

Traducido por Google,

Cubiertas (pareja) - Intermedio backsplash / lavabo
para la instalación de la batería
con salpicadero

Especificaciones
  • CONTOUR 21 - Covers (the pair)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS3278
  • Familia de productoCONTOUR 21
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)340
Links
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)4.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia