Publique sus productos
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    Traducido por Google,
    80 x 2 x (H) 105 cm - Peso : 10,5 kg
    Especificaciones
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE3233
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)835
    • Profundidad (mm)1075
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)10.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText