Publique sus productos
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    Traducido por Google,
    Pack WC "listo para instalar" con asiento de freno abatible - Dimensiones totales: 66 x 37 cm Peso: 30,3 kg Bisagras de plástico con cierre lento
    Especificaciones
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE8257
    • Familia de productoHERCULE
    • Grupo de productosToilet Cisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)665
    • Profundidad (mm)800
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)31.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText