Publique sus productos
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    Traducido por Google,
    Pack WC con tapa "listo para instalar" - Dimensiones totales: 63 x 36 cm Peso: 23,5 kg
    Especificaciones
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP0056
    • Familia de productoNOE
    • Grupo de productosToilet Cisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)765
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)635
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText