Publique sus productos
CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Porcher

CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm

Traducido por Google,
Pie para altura 50 cm - Peso: 19 kg
Especificaciones
  • CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP2002
  • Familia de productoCIRCULAIRE
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)530
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)190
Links
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)17.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties