Publique sus productos
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    Traducido por Google,
    Pack WC con solapa "listo para instalar" - Dimensiones totales: 65 x 40 cm Peso: 30,3 kg
    Especificaciones
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP9404
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de productosToilet Cisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)690
    • Ancho (mm)770
    • Profundidad (mm)420
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)28.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets