Publique sus productos
EXOS. WC cistern control EXOS0027
EXOS. WC cistern control EXOS0027

    EXOS. WC cistern control EXOS0027

    Traducido por Google,

    EXOS - A3000 control de inodoro optoelectrónico abierto para cisterna de inodoro empotrada. Con opción para opciones de control externo, como la configuración de accesorios y la comunicación a través del controlador de funciones ECC o el control remoto bidireccional opcional.
    Con módulo electrónico resistente al agua con entrada adicional para sensores a cargo del cliente a no más de 5 m de distancia (p. ej. empuñaduras de apoyo para personas discapacitadas), motor de baja tensión, unión en T eléctrica resistente al agua para conectar al cable del sistema, soporte de montaje y acero inoxidable placa de cubierta con sensores y fijación oculta con tornillos. Descarga higiénica de agua activada 24 horas después de la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Fuente de alimentación separada de 24 V CC a través de accesorios de sistema abierto AQUA 3000.

    Especificaciones
    • Type of operation Sensor operation
      Protective system IP 68
      Power supply connection 24 V DC
      Functional principle Electronic self-closing
      Power consumption 4
      Type of flushing fitting For WC cistern
      Material casing Stainless steel
      Material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting Synthetic
      Surface finish casing Brushed
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030036621
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosElectronic WC flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147
    • Ancho (mm)207
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18_93
    • Descripción Uniclass 2015Utility supply control panels

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África