Publique sus productos
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Traducido por Google,
    Pack urinario completo - Listo para instalar que incluye: - Frontal urinario - Alimentación válvula temporizada derecha - Tubo y toma alimentación - Tapón inox - Sifón plástico con base extraíble - Tornillo Peso: 8 kg
    Especificaciones
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP9862
    • Familia de productoAPPLIQUE
    • Grupo de productosToilet Cisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)300
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)5.69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText