Publique sus productos
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Traducido por Google,
    Separación urinario 13 x 32 x 67,5 cm - Peso: 10 kg
    Especificaciones
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP9896
    • Familia de productoAXIF PLUS
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)320
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText