Publique sus productos
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    Traducido por Google,
    Pack WC "Listo para instalar" sin solapa - 70 x 36,5 cm
    Especificaciones
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS3003
    • Familia de productoMATURA 2
    • Grupo de productosToilet Cisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)645
    • Profundidad (mm)600
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)33.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets