Publique sus productos
CONTOUR 21 - Seat
CONTOUR 21 - Seat
    Porcher

    CONTOUR 21 - Seat

    Traducido por Google,
    Asiento - Ergonómico
    Especificaciones
    • CONTOUR 21 - Seat
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS4542
    • Familia de productoCONTOUR 21
    • Grupo de productosToilets Seats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)1.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13.40
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Toilet Compartments
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets