Publique sus productos
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Porcher

    CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm

    Traducido por Google,
    Espejo 50 x (H) 70 cm
    Especificaciones
    • CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS5059
    • Familia de productoCONTOUR 21
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)665
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)6.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText