Publique sus productos
DIVA L CLEAN 1-hoja G25 simple
DIVA L CLEAN 1-hoja G25 simple
DIVA L CLEAN 1-hoja G25 simple
DIVA L CLEAN 1-hoja G25 simple
DIVA L CLEAN 1-hoja G25 simple
    Portalp

    DIVA L CLEAN 1-hoja G25 simple

    DIVA L CLEAN RS está diseñada para satisfacer las exigencias del sector sanitario y de las industrias donde la higiene, la limpieza y la seguridad son primordiales. Es especialmente adecuada para zonas sensibles como salas de recuperación, laboratorios de análisis y zonas de transferencia con una vigilancia sanitaria reforzada. Este modelo de puerta corredera está disponible en diferentes acabados: acristalada, semiacristalada o maciza, con revestimiento de laminado HPL o chapa lacada. Un marco de aluminio lacado con formas suaves incorpora juntas específicas que garantizan el control del índice de fugas. Las hojas correderas se desplazan con un movimiento suave y silencioso, gracias al diseño meticuloso del mecanismo y de los carriles de deslizamiento. La puerta está equipada con un operador de alto rendimiento que gestiona todos los parámetros, las funciones de seguridad y los sistemas de control periférico. Garantiza un desplazamiento fluido de las hojas de hasta 1 x 120 kg o 2 x 120 kg. Las prestaciones de las puertas DIVA L CLEAN han sido probadas por laboratorios certificados y disponen de informes de estanqueidad al aire según la norma NF EN 1026.
    Especificaciones
    • Suministro e instalación de una puerta automática acristalada DIVA L CLEAN RS de una hoja con caudal de fuga controladoEl cajón que aloja el mecanismo está fabricado en aluminio extruido. La cubierta, de formas lisas y redondeadas, evita la acumulación de polvo y facilita la limpieza y la descontaminación. Una tapa superior, equipada con una junta inferior y un perfil de acabado superior, garantiza una estanqueidad perfecta contra las salpicaduras. Dimensiones del mecanismo: 110 x 280 mm Tapa articulada con apertura hacia arriba para facilitar el acceso al mecanismo 2 carros de rodadura por hoja, equipados con rodillos antidescarrilamiento y suspensiones ajustablesEl operador está equipado con: - Una fuente de alimentación conmutada universal de 110V–230V, funcionando a 50–60 Hz, de bajo consumo y compatible con todas las redes - Un motor brushless de 90W que garantiza un control preciso, un movimiento fluido de las hojas, funcionamiento silencioso, bajo consumo energético y gran durabilidad - Un bloque lógico que gestiona el funcionamiento de la puerta, se comunica con todos los periféricos y realiza un diagnóstico continuo del sistema - Tecnología de bus CAN que permite una conexión rápida y fiable, reduciendo interferenciasCada hoja corredera está compuesta por un marco de aluminio: - Perfil de 25 mm que admite acristalamientos de hasta 10 mm de espesor - Vidrio laminado de 10 mm - Hojas ensambladas con juntas tipo cartera sin silicona, que permiten un reemplazo rápido del vidrio en caso de rotura - Hermeticidad asegurada mediante juntas de goma que forman una verdadera barrera contra el aire - Montantes verticales del marco equipados, en la parte trasera, con una junta de goma pelable ancha para regular el caudal de aire - Jambas equipadas con juntas de estanqueidad que aseguran el cierre hermético del batiente en posición cerrada - Guía inferior que acompaña el movimiento del marco y pone en contacto la hoja con la junta de la jamba para una estanqueidad perfecta - Espacios laterales anti-pinzamiento de 8 mm entre los dos planos deslizantes conforme a la norma EN16005 - Acabado personalizado según paleta RAL o en acabado anodizado Paso libre: ancho _ mm x alto _ mm Peso máximo de la hoja: 1 x 120 kgLa puerta está equipada con dispositivos de seguridad para garantizar la protección de los usuarios y del edificio: - Seguridad de paso mediante radares interiores/exteriores que combinan tecnologías de microondas e infrarrojos - Seguridad de apertura mediante cortinas de sensores infrarrojos - Batería de respaldo de 12 V en caso de corte de energíaDiferentes sistemas de control pueden complementar la instalación para facilitar el funcionamiento o controlar las entradas/salidas: - Interruptores sin contacto - Botón de mando con el codo - Botón de mando con el pie - Consola Naviblu con pantalla digital, mural o sobre el capó - Tarjetas adicionales de entradas/salidas para gestionar sistemas de control de acceso
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDLCLEAN-RS-CS-G25
    • Familia de productoHospital automatic doors
    • Grupo de productosControlled leakage flow doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Europa África Norteamérica