Publique sus productos
PORTALP RS telescópica 3 hojas G38 simple con fijo
PORTALP RS telescópica 3 hojas G38 simple con fijo
PORTALP RS telescópica 3 hojas G38 simple con fijo
    Portalp

    PORTALP RS telescópica 3 hojas G38 simple con fijo

    PORTALP RS es la última generación de puertas automáticas de Portalp. Ofrece una combinación inédita de tecnologías y una gestión de accesos diaria fácil. Compacta y altamente eficiente, esta gama está conectada y se controla de forma intuitiva mediante un smartphone (Android, iOS) a través de una aplicación dedicada que ofrece funciones innovadoras. Esta puerta telescópica de 3 hojas está disponible en diferentes versiones: apertura telescópica simple de 3 hojas hacia la derecha o hacia la izquierda, apertura telescópica doble de 3 hojas con apertura central, con panel(es) fijo(s) o sin ellos. Es la solución adecuada para una puerta de gran apertura instalada en un entorno estrecho. Las hojas telescópicas son más delgadas y se abren con un mínimo espacio de retorno. Se mueven de forma fluida y silenciosa gracias al diseño del mecanismo de guía. La puerta está equipada con un operador de alto rendimiento que gestiona los parámetros, sistemas de seguridad y periféricos de control. Garantiza un funcionamiento fiable y puede mover hojas telescópicas de hasta 3 x 70 kg (puerta simple) o 6 x 50 kg (puerta doble). Se ofrecen diferentes grosores de marco: G25 o G38 para acristalamiento simple de 8 mm hasta acristalamiento aislante de 26 mm. También hay diferentes soluciones de instalación: sobre marco, aplicación superficial o sobre pilares, según cada proyecto.
    Especificaciones
    • Suministro e instalación de una puerta automática telescópica de 3 hojas tipo PORTALP RS12 TS-3V G38 +F Cajón compacto de aluminio extruido: - Cajón de aluminio reforzado H120 x 357 mm con tapas finales de aluminio negro mate - Capó articulado con apertura hacia arriba o suspendido en la parte inferior para facilitar el acceso al mecanismo - El capó también puede desengancharse y colocarse debajo del cabezal - Triple guía con silentblocks de goma para reducir ruidos y vibraciones - 2 carros por hoja con rodillos anti-descarrilamiento y suspensiones ajustables Operador equipado con: - Fuente de alimentación conmutada de 110V-230V (50-60 Hz) de bajo consumo, adaptable a todas las redes - Motor sin escobillas para un control preciso, garantiza un desplazamiento suave y silencioso - Batería de respaldo para garantizar la seguridad en caso de corte de energía - Módulo lógico que gestiona el funcionamiento, comunica con los periféricos y realiza diagnósticos continuos - Tecnología CAN bus para conexión de periféricos y reducción de interferencias Cada hoja telescópica y fija incluye: - Marco de aluminio de 38 mm compatible con cristales de hasta 26 mm. Perfil robusto que puede integrar sistemas de cierre. - Cristal montado con juntas de neopreno para un desmontaje rápido en caso de rotura. - Cepillos y juntas de goma en la parte inferior y frontal para asegurar la estanqueidad. - Protección antiepinzamiento conforme a la norma EN 16005. - Acabado personalizado según carta RAL o anodizado. Equipamiento de seguridad: - Seguridad de paso con sensores de movimiento y presencia de doble tecnología (hiperfrecuencia + cortina infrarroja controlada). - Seguridad de apertura mediante cortinas infrarrojas. - Módulo de salida de emergencia con energía mecánica intrínseca conforme a EN16005 / CO48. - Batería de respaldo en caso de fallo eléctrico. - Cerradura electromecánica. Equipamiento y opciones: - Control remoto mediante smartphone vía Bluetooth Low Energy. - Aplicación Android/iOS para configuración, diagnóstico, consulta y creación de perfiles de usuario. - Consola de visualización digital mural o integrada en el cabezal. - Selector manual de modos con llave. - Tarjetas I/O adicionales para control de periféricos o sistemas de acceso. - Cerradura manual con cilindro o medio cilindro compatible con marco G38.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPORTALP-RS12-TS-3V-G38-1F
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de productos3-leaf telescopic doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas
    • Clasificación IFC Puerta

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Europa África Norteamérica