Publique sus productos
Puerta enrollable XT-10
Puerta enrollable XT-10
Puerta enrollable XT-10
    Portalum

    Puerta enrollable XT-10

    4.3 de 5 estrellas4.3(28 reseñas)

    Puerta enrollable modelo XT-10, fabricada en aluminio extruido de aleación 6063-T5 de alta resistencia de la marca PORTALUM. Norma de seguridad en puertas UNE EN 13.241-1:2004 y certificado CE. Formada por perfiles de aluminio con diseño recto y con geometría mono pared. La puerta enrollable de aluminio se complementa con tapones de nylon laterales que evitan el desplazamiento entre las lamas y los posibles ruidos de funcionamiento, un zócalo inferior reforzado de doble pared con burlete de goma para asegurar la estanqueidad así como para garantizar el mejor ajuste al suelo del cierre y guías laterales de aluminio con burletes de poliamida antifricción que evita el rozamiento y el desgaste de las lamas de aluminio. El modelo XT-10 ofrece una gran versatilidad de acabados permitiendo según el tipo de instalación, la elección en versiones de puerta enrollable ciega, perforada con y sin metacrilato, micro-perforada y mixta que podrán satisfacer todas las exigencias de estética. Un persiana de aluminio que hace un cierre perfecto en cualquier comercio, Retail o negocio. Un cierre que se complementa y personaliza para cualquier tipo de marca o negocio.

    Especificaciones
    • • Perfiles de aluminio extruido de alta resistencia aleación 6063 T5 (Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio) rectos de 100 x 15,4 mm con un espesor general de 2 mm y zócalo inferior de doble pared reforzado de 120 x 15,4 mm, con tapones de nylon laterales y rodamientos inferiores. • Diferentes tipos de guía según instalación, GO-65 para instalación empotrada, GS-100 NEW para instalación solapada o en superficie y ALOJA-GUIAS para instalación en sistema autoportante. • Versiones de lama ciega, perforada, micro-perforada y mixta, con o sin metacrilato. Acabados: anodizados y lacados RAL o MADERA, con sellos de calidad europeos QUALANOD y QUALICOAT. • Cajón Extrubox opcional, fabricado en aluminio extruido de alta resistencia aleación 6063 T5, en el mismo acabado que el resto de la puerta, con registros para las operaciones de mantenimiento. • UNE-EN 13.241-1: 2004 "Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones". Directica de Productos de la construcción 889/106/CEE. Directiva de máquinas 98/37/CEE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 CEE • Resistencia al viento clase 2 (98 Km/h) • Automatismos según motorización, cuadros monofásicos y trifásicos con elementos de maniobra a baja tensión en 12 V. Funcionamiento en automático u hombre presente. CE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXT-10
    • Familia de productoPuertas
    • Grupo de productosEnrollables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4000
    • Ancho (mm)4500
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioNailon
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)250
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
    • Descripción Uniclass 2015Roller shutters
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 11
    • Título OmniClass Roller Shutter Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa