El modelo 523 de Wayne Dalton son atractivas contraventanas de seguridad para áreas donde la estética es una prima valiosa. Estas contraventanas de seguridad tienen un diseño compacto y vienen preensambladas para una fácil instalación en áreas con requisitos bajos de espacio libre y lateral. El modelo 523 es perfecto para farmacias, hospitales, oficinas, escuelas y otros establecimientos minoristas.
El diseño del Modelo 523 permite visibilidad y flujo de aire con opciones de perforación y fenestración, ideal para aplicaciones minoristas. Fabricada con aluminio extruido, la cortina tiene listones entrelazados fabricados con aluminio de 0,05” y viene preensamblada para una fácil instalación. Su diseño compacto se adapta a requisitos mínimos de espacio libre. Para mejorar la estética de cualquier instalación, estas contraventanas de seguridad están disponibles en cuatro colores de pintura en polvo estándar y casi 200 acabados RAL para complementar el exterior de cualquier edificio.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |