Publique sus productos
Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade
Pottorff
Archivados

Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade

The FSD-343 combination fire smoke damper employs triple-V blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-343 is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.
Especificaciones técnicas
  • Referencia12255
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosDampers for Air Ductwork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Amortiguador
  • Nombre UNSPSCVentilation dampers
  • Código UNSPSC40101504
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniClass HVAC Dampers