El difusor de placa cuadrada (SPD) tiene una apariencia empotrada, lo que lo hace ideal para espacios comerciales con conciencia arquitectónica y proporciona baja caída de presión y generación de sonido líder en la industria con un patrón de aire radial y horizontal de 360° para una mezcla rápida y un confort térmico óptimo. La placa trasera de una sola pieza, aerodinámicamente optimizada, mantiene el patrón de aire horizontal incluso con volúmenes de aire bajos, lo que la convierte en una excelente opción para aplicaciones VAV de alta reducción. Este difusor versátil es fácil de mantener, con poca o ninguna mancha en el techo y una cara extraíble sin herramientas para un acceso rápido a las compuertas, accesorios y conductos.
Aplicaciones Típicas
El SPD es compatible con una amplia variedad de sistemas de techo y está diseñado para brindar atractivo arquitectónico sin sacrificar el rendimiento. El SPD es una excelente opción para aplicaciones VAV, ya que proporciona un patrón de flujo de aire horizontal y ajustado, incluso con volúmenes de aire bajos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |