Publique sus productos
Acoustical Louver - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-645
Pottorff

Acoustical Louver - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-645

Traducido por Google,

Rejilla acústica
6" de profundidad - Hoja aerodinámica de 45 grados

La rejilla acústica de lámina aerodinámica EAA-645 proporciona una baja pérdida de presión estática y una reducción confiable del ruido en una amplia gama de frecuencias. El EAA-645 está disponible en una amplia gama de acabados, incluida una combinación de colores personalizada, y es ideal para aplicaciones de entrada o escape en gabinetes de generadores de reserva.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style with a 26 ga. (0.55) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Screen Frame: Removable.

    Minimum Size: 12" x 16" (305 x 406)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 4.0 ft2 (0.37 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1137 fpm (5.78 m/s)

    Air Volume Delivered: 4541 cfm (2.14 m3/s)

    Pressure Loss: 0.06 in. wg. (16 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1750 fpm (8.89 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAcoustical-Louver-6-Deep-45-Degree-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EAA-645
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers