El difusor de cono cuadrado (SCD) cuenta con un conjunto de cono y panel posterior aerodinámico de alta ingeniería que crea un patrón de aire radial horizontal de 360°. El SCD promueve una mezcla rápida, ecualización de temperatura y reducción de velocidad con baja caída de presión y generación de sonido líderes en la industria. Ideal para aplicaciones VAV con altas tasas de reducción, el SCD mantiene un patrón de aire constante y estable incluso cuando se reduce el volumen de aire, minimizando las descargas y las corrientes de aire.
Aplicaciones Típicas
El difusor de cono cuadrado, o SCD, es ideal para usar en aplicaciones de techo y es compatible con la mayoría de los estilos de techo estándar.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |