Publique sus productos
Acoustical Louver - 8" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-845
Pottorff

Acoustical Louver - 8" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-845

Traducido por Google,

Rejilla acústica
8" de profundidad - Hoja de perfil aerodinámico aislada de 45 grados

La rejilla acústica de lámina aerodinámica EAA-845 proporciona una baja pérdida de presión estática y una reducción de ruido confiable en una amplia gama de frecuencias. El EAA-845 está disponible en una amplia gama de acabados, incluida la combinación de colores personalizados, y es ideal para aplicaciones de admisión y escape en gabinetes de generadores de reserva.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 8" deep x 0.081" thick (203 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style with a 20 ga. (0.8) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Screen Frame: Removable.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 18" (305 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 649 fpm (3.30 m/s)

    Air Volume Delivered: 3931 cfm (1.86 m3/s)

    Pressure Loss: 0.03 in. wg. (8 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1327 fpm (6.99 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAcoustical-Louver-8-Deep-45-Degree-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EAA-845
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers