Publique sus productos
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-150
Pottorff

Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-150

Traducido por Google,

Compuerta de contracorriente contrapesada ajustable
Hoja de estilo extruido.

La compuerta de contracorriente CBD-150 emplea aspas de estilo extruido operadas por gravedad contrapesadas para restringir el flujo de aire inverso y permitir el flujo de aire hacia adelante en la dirección deseada. La compuerta CBD-150 se puede montar vertical u horizontalmente (flujo de aire hacia arriba) en instalaciones de entrada o de escape para aplicaciones de velocidad y presión de baja a media.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 1-7/8" x 13/16" X 0.081" (46 x 21 x 2) extruded aluminum channel.

    Blades: 0.05" (1.3) thick aluminum - extruded.

    Linkage: Exposed on blade.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Extruded vinyl blade edge.

    Counterbalances: On blade - adjustable.

    Minimum Size:
    6" x 9" (152 x 229)
    Horizontal Downflow: 6" x 11" (152 x 279)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage: 9.9 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.05 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBackdraft-Damper-Adjustable-Counterbalanced-Extruded-Style-Blade-CBD-150
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosBackdraft Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniClass Backdraft Dampers