Publique sus productos
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250
    Pottorff

    Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250

    Traducido por Google,

    Compuerta de contracorriente contrapesada ajustable
    Hoja de estilo extruido.

    La compuerta de contracorriente CBD-250 emplea aspas de estilo extruido accionadas por gravedad contrapesadas para restringir el flujo de aire inverso y permitir el flujo de aire hacia adelante en la dirección deseada. La compuerta CBD-250 se puede montar vertical u horizontalmente (flujo de aire hacia arriba) en instalaciones de entrada o de escape para aplicaciones de presión y velocidad baja a media.

    Especificaciones
    • Standard Construction

      Frame: 1-15/16" x 15/16" X 0.125" (49 x 24 x 3) extruded aluminum channel.

      Blades: 0.07" (1.8) thick aluminum - extruded.

      Linkage: Exposed on blade.

      Bearings: Synthetic.

      Seals: Extruded vinyl blade edge.

      Counterbalances: On blade - adjustable.

      Minimum Size:
      6" x 9" (152 x 229)
      6" x 11" (152 x 279)

      Maximum Size:
      Single Section: 48" x 52" (1219 x 1321)
      Multiple Section: Unlimited

      Ratings

      Leakage: 12.4 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 0.25 kPa).

      Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBackdraft-Damper-Adjustable-Counterbalanced-Extruded-Style-Blade-CBD-250
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosBackdraft Dampers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackdraft Dampers
    • Número OmniClass23-33 29 13
    • Título OmniClass Backdraft Dampers