Publique sus productos
Backdraft Damper - Formed Style Blade - Stainless Steel - BD-50-SS
Pottorff

Backdraft Damper - Formed Style Blade - Stainless Steel - BD-50-SS

Traducido por Google,

Compuerta de contracorriente
Hoja de estilo formado

Las compuertas de contracorriente BD-50-SS emplean aspas de estilo formado operadas por gravedad para restringir el flujo de aire inverso y permitir el flujo de aire hacia adelante en la dirección prevista. La compuerta BD-50-SS se puede montar vertical u horizontalmente en instalaciones de escape o de admisión para aplicaciones de baja velocidad y presión.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 1/2" x20 ga. (51 x 13 x 0.95) 304 stainless steel channel.

    Blades: 22 ga. (0.80) 304 stainless steel formed.

    Axles: 3/16" (4.8) diameter synthetic.

    Linkage: 22 ga. (0.80) 304 stainless steel.

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    9.5 cfm/ft2 @ 3.5 in. wg. (0.05 m3/s/m2 @ 0.9 kPa)
    8.5 cfm/ft2 @ 3.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 0.8 kPa)
    7.0 cfm/ft2 @ 2.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 0.5 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBackdraft-Damper-Formed-Style-Blade-Stainless-Steel-BD-50-SS
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosBackdraft Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniClass Backdraft Dampers