Publique sus productos
Blast Louver - 5" Deep - 45 Degree Horizontal Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-BL
Pottorff

Blast Louver - 5" Deep - 45 Degree Horizontal Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-BL

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
5" de profundidad - Hoja horizontal de 45 grados

El ECD-545-BL ofrece una protección excepcional contra la lluvia impulsada por el viento en las condiciones más severas y es ideal para áreas con fuertes vientos o aplicaciones sensibles a la penetración de la lluvia impulsada por el viento. El ECD-545-BL incorpora aspas horizontales y está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

La rejilla ECD-545-BL ha sido probada por terceros independientes para determinar su resistencia a explosiones y cumple con los requisitos de GSA Condición 2 cuando se expone a presiones máximas de explosión de 16,7 psi e impulsos de 85,6 psi-ms.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum

    Frame: 5" deep x 0.081" thick (12.7 x 2) channel, 1-1/2" Flange Frame

    Blades: 450 x 063 (1.6) thick horizontal chevron style

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited x 120" (3048)

    Installation Hardware: Continuous angles


    Ratings

    Free Area: 7.4 ft2 (0.69 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 9250 cfm (4.37 m3/s)

    Pressure Loss: 0.24 in. wg. (60 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 980 fpm (4.98 m/s)

    Design Load: 30 psf

    Blast Loading: GSA Performance Condition: 2
    -16.7 psi peak pressure at impulse 85.6 psi-ms
    -12.1 psi repeated pressure at impulse 97.3 psi-ms

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBlast-Louver-5-Deep-45-Degree-Horizontal-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-545-BL
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers