Publique sus productos
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Butterfly Style Blade - CFD-521
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Butterfly Style Blade - CFD-521

Traducido por Google,

1 hora: compuerta de radiación de techo
Hoja estilo mariposa

La compuerta de radiación de techo CFD-521 emplea láminas estilo mariposa para el control del punto de origen del calor radiante en sistemas HVAC. El CFD-521 se instala horizontalmente en la membrana del techo de conjuntos de piso-techo o techo-techo combustibles con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 1 hora inclusive.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (1) galvanized steel with integral outlet box.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - butterfly. Insulated with ceramic refractory material for dampers larger than 114 in2 (735 cm2).

    Transition: Round, with 2" (51) deep collar, located on W side of outlet box.

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep x 1" (25) wide.

    Closure Device: Fusible Link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 4" x 6" (102 x 152)

    Maximum Size:
    Square: 18" x 18" (457 x 457)
    Rectangular: 24" (610) W or 20" (508) H with a maximum area of 324 in2 (2090 cm2)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour for installation in floor designs L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, L-581, L-583, L-585, M-509, M-540 and in roof/ceiling designs P-522, P-533, P-538, P-545, P-547, P-579 and P-580.

    UL 555C Listing: R14603

    CSFM Listing: 3226-0368:104

    Warnock Hersey Listing #: WHI-495-PSH-0177, -0178

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCeiling-Radiation-Damper-1-Hour-Butterfly-Style-Blade-CFD-521
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosCeiling Radiation Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampers
  • Número OmniClass23-33 29 19
  • Título OmniClass Dampers