Publique sus productos
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed 90 Degree Plenum - CFD-521-NP-90
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed 90 Degree Plenum - CFD-521-NP-90

Traducido por Google,

1 hora: compuerta de radiación de techo
Plenum de 90° instalado en campo

La compuerta de radiación de techo CFD-521-NP90 emplea hojas estilo mariposa para el control del punto de origen del calor radiante en sistemas HVAC. El CFD-521-NP90 se instala horizontalmente en la membrana del techo de conjuntos de piso-techo o techo-techo combustibles con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 1 hora inclusive. El CFD-521-NP90 debe tener instalada una caja de salida suministrada en campo.


Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 gauge (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 gauge (0.85) galvanized steel – butterfly. Insulated with ceramic refractory material.

    Transition: None (field adaptation required).

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep × 1" (25) wide.

    Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165°F (75°C).

    Minimum Size: 4" × 6" (102 × 152)

    Maximum Size:
    Square:12" × 12" (305 × 305), 14" (356) W or 10" (254) H with a maximum area of 144 in2 (929 cm2)

    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour for installation in floor designs L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, L-581, L-583, L-585, M-509, M-540 and in roof/ceiling designs P-522, P-533, P-538, P-545 and P-547.

    UL 555C listing: R14603

    CSFM listing: 3226-0368:104

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCeiling-Radiation-Damper-1-Hour-Field-Installed-90-Degree-Plenum-CFD-521-NP-90
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosCeiling Radiation Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampers
  • Número OmniClass23-33 29 19
  • Título OmniClass Dampers