Publique sus productos
Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Round Blade - CFD-15R
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Round Blade - CFD-15R

Traducido por Google,

3 horas: compuerta de radiación de techo
Hoja redonda

La compuerta de radiación de techo CFD-15R emplea láminas estilo mariposa para el control del punto de origen del calor radiante en sistemas HVAC. El CFD-15R se instala horizontalmente en la membrana del techo de conjuntos de piso-techo o techo-techo con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 3 horas inclusive.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 24 ga. (0.7) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly. Insulated with ceramic refractory material for dampers larger than 114 in2 (735 cm2).

    Fire Closure Device: Fusible Link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)

    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour rated assemblies).

    UL 555C Listing: R14603

    CSFM Listing: 3226-0368:104

    Warnock Hersey Listing #: WHI-495-PSH-0177, -0178

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCeiling-Radiation-Damper-3-Hour-Round-Blade-CFD-15R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosCeiling Radiation Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampers
  • Número OmniClass23-33 29 19
  • Título OmniClass Dampers