Publique sus productos
Combination Ceiling Radiation/Smoke Damper - 3 Hour Ceiling/1-1/2 Hour Fire - Triple-V Blade - Class 2 - CFD-172
Pottorff

Combination Ceiling Radiation/Smoke Damper - 3 Hour Ceiling/1-1/2 Hour Fire - Triple-V Blade - Class 2 - CFD-172

Traducido por Google,

Techo de 3 horas - Fuego de 1-1/2 horas
Compuerta combinada de humo, radiación de techo y humo contra incendios

La compuerta combinada de humo por radiación de techo y humo contra incendios CFS-172 emplea láminas de triple V para el control del punto de origen del calor radiante, el fuego y el humo en sistemas de gestión de humo estáticos y dinámicos. El CFS-172 se instala horizontalmente en la membrana del techo de conjuntos de piso-techo y techo-techo con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2000 pies/min (10,2 m/s) y 4 pulgadas de agua. (1,0 kPa) y puede instalarse horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Side-Plate: 14-5/16" x 20 ga. (364 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Square: 12" x 12" (305 x 305)
    Rectangular: 24" (610) W or 12" (305) H with a maximum area of 144 in2. (929 cm2)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour rated assemblies)

    UL 555 Fire Resistance Rating:
    1-1/2 hour (horizontal)
    1 hour (tunnel-type corridor ceiling)

    UL 555S Leakage Class: 2

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCombination-Ceiling-Radiation-Smoke-Damper-3-Hour-Ceiling-1-1-2-Hour-Fire-Triple-V-Blade-Class-2-CFD-172
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers