Publique sus productos
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - Class 2 - FSD-152
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - Class 2 - FSD-152

Traducido por Google,

1-1/2 hora: compuerta combinada contra incendios y humo
Hoja aerodinámica

La compuerta cortafuego y humo combinada FSD-152 emplea láminas aerodinámicas para el control del punto de origen del fuego y el humo en sistemas de gestión de humo estáticos y dinámicos. El FSD-152 está calificado para 4000 pies/min (20,3 m/s) y 8 pulg.wg. (2,0 kPa) y puede instalarse en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) galvanized steel - airfoil.

    Sleeve: 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 32" x 48" (813 x 1219)
    Vertical Mount: 144" x 48" (3658 x 1219) or 128" x 96" (2351 x 2438)
    Horizontal Mount: 120" x 96" (3048 x 2438)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555S Leakage Class: 2

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Airfoil-Blade-Class-2-FSD-152
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers