Publique sus productos
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Side Panel - Front Access - Triple-V Blade - Class 2 - FSD-142-SP
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Side Panel - Front Access - Triple-V Blade - Class 2 - FSD-142-SP

Traducido por Google,

1-1/2 hora: compuerta combinada contra incendios y humo
Panel lateral - Acceso frontal

La compuerta cortafuego y humo combinada FSD-142-SP emplea hojas de triple V para el control del punto de origen del fuego y el humo en sistemas de gestión de humo estáticos y dinámicos. Estas compuertas especiales están aprobadas para su instalación con el plano cerrado de las aspas hasta 14-1/2" (368) fuera de la partición resistente al fuego y vienen de serie con el actuador montado externamente en un panel lateral que permite el acceso directo de servicio desde la cara. de la compuerta a través de la rejilla HVAC El FSD-142-SP está calificado para 2000 pies/min (10,2 m/s) y 4 pulg.wg (1,0 kPa) y puede instalarse en paredes o particiones verticales, u horizontalmente. pisos o ensamblajes con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel.

    Sleeve: 20 ga. (1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal steel jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 14" x 8" (356 x 203)

    Maximum Size: 44" x 48" (1118 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555S Leakage Class: 2
    (20 cfm/sq. ft. @ 4 in. wg.)
    (0.10 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Side-Panel-Front-Access-Triple-V-Blade-Class-2-FSD-142-SP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers