Publique sus productos
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Vertical Airfoil Blade - Class 1 - FSD-151V
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Vertical Airfoil Blade - Class 1 - FSD-151V

Traducido por Google,

1-1/2 - Compuerta combinada contra incendios y humo
Hoja de perfil aerodinámico vertical

La compuerta cortafuegos y humo combinada FSD-151V emplea láminas aerodinámicas verticales para el control del punto de origen del fuego y el humo en sistemas de gestión de humo estáticos y dinámicos. El FSD-151V está calificado para 2000 pies/min (10,2 m/s) y 4 pulg.wg. (1,0 kPa) y puede instalarse en paredes verticales o tabiques con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) galvanized steel - steel airfoil.

    Sleeve: 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals inegrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount. View Actuators.

    Fire Closure Device: HS-10 (electric actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 32" (1219 x 813)
    Multiple Section: 96" x 32" (2438 x 813)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL 555S Leakage Class: 1

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Temperature: 250oF (121oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Vertical-Airfoil-Blade-Class-1-FSD-151V
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers