Publique sus productos
Combination Fire/Smoke Damper - 3 Hour - Triple-V Blade - Class 3 - FSD-343
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 3 Hour - Triple-V Blade - Class 3 - FSD-343

Traducido por Google,

3 horas: compuerta combinada contra incendios y humos
Hoja Triple V

La compuerta cortafuego y humo combinada FSD-343 emplea hojas de triple V para el control del punto de origen del fuego y el humo en sistemas de gestión de humo estáticos y dinámicos. El FSD-343 está calificado para 2000 pies/min (10,2 m/s) y 4 pulg.wg. (1,0 kPa) y puede instalarse en paredes verticales o tabiques con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 4 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 108" x 96" (2743 x 2438)
    Stainless Steel: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL 555S Leakage Class: 3

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCombination-Fire-Smoke-Damper-3-Hour-Triple-V-Blade-Class-3-FSD-343
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers