Publique sus productos
Combination Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD-Exhaust - Extruded Aluminum - EBE-445
Pottorff

Combination Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD-Exhaust - Extruded Aluminum - EBE-445

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
4" de profundidad - Escape BD con hoja en J de 45 grados

La rejilla combinada EBE-445 cuenta con hojas estacionarias y una compuerta de contracorriente integral operada por gravedad para proteger las aberturas de escape de aire en las paredes exteriores. El EBE-445 está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style BD exhaust.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 6" x 11" (152 x 279)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.0 ft2 (0.74 m2)

    Minimum airflow for dampwr blades to fully open

    Free Area Velocity: 1200 fpm (6.10 m/s)

    Air Volume Delivered: 9621 cfm (4.54 m3/s)

    Pressure Loss: 0.24 in. wg. (25 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 796 fpm (4.04 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCombination-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-BD-Exhaust-Extruded-Aluminum-EBE-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers