Publique sus productos
Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-58
Pottorff

Control Damper - Aluminum Airfoil Opposed Blade - CD-58

Traducido por Google,

Compuerta de control
Hoja de perfil aerodinámico de aluminio

La compuerta de control CD-58 emplea láminas aerodinámicas de aluminio totalmente simétricas y un marco de canal tipo sombrero de aluminio resistente para proporcionar fugas extremadamente bajas y un rendimiento de aire excepcional en aplicaciones de presión y velocidad de media a alta.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) aluminum hat channel 0.125" (3) thick. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6063-T5 0.070" (1.8) thick heavy duty, dual wall extruded aluminum airfoil. Opposed action.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: TPV blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers.

    Minimum Size:
    6" x 9" (152 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 74" (1524 x 1880)
    Multiple Sections: Unlimited

    Ratings

    Leakage Class 1A: 3 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.015 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    AMCA Certified for Air Performance and Air Leakage

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaControl-Damper-Aluminum-Airfoil-Opposed-Blade-CD-58
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVolume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniClass Volume Control Dampers