Publique sus productos
Drainable Louver - 2" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-245
Pottorff

Drainable Louver - 2" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-245

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
2" de profundidad - Hoja drenable de 45 grados

La rejilla de aspas drenables EFD-245 está diseñada para evitar la penetración de agua en aplicaciones de lluvia no impulsadas por el viento al recolectar el agua en las canaletas del marco y las aspas y canalizarla hacia los bajantes y alejarla de las rutas de flujo de aire. El EFD-245 está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 5" (114 x 127)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 7.3 ft2 (0.68 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 973 fpm (4.94 m/s)

    Air Volume Delivered: 7123 cfm (3.36 m3/s)

    Pressure Loss: 0.14 in. wg. (35 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (5.08 m/s)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDrainable-Louver-2-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-245
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers