Publique sus productos
Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-437
Pottorff

Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-437

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
4" de profundidad - Hoja drenable de 37-1/2 grados

La rejilla de aspas drenables EFD-437 está diseñada para evitar la penetración de agua en aplicaciones de lluvia no impulsadas por el viento al recolectar el agua en las canaletas del marco y las aspas y canalizarla hacia los bajantes y alejarlas de las rutas de flujo de aire. El EFD-437 está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 7" (114 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 9.3 ft2 (0.86 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 903 fpm (4.58 m/s)

    Air Volume Delivered: 8398 cfm (3.96 m3/s)

    Pressure Loss: 0.13 in. wg. (32 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 990 fpm (5.03 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDrainable-Louver-4-Deep-37-1-2-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-437
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers