Publique sus productos
Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - FBC Approved - Extruded Aluminum - EFD-437-FL
Pottorff

Drainable Louver - 4" Deep - 37-1/2 Degree Drainable Blade - FBC Approved - Extruded Aluminum - EFD-437-FL

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
4" de profundidad - Hoja drenable de 37-1/2 grados

La rejilla EFD-437-FL está diseñada para evitar la penetración de agua en aplicaciones de lluvia no impulsadas por el viento al recolectar el agua en las canaletas del marco y las aspas y canalizarla hacia los bajantes y alejarla de las rutas de flujo de aire. El diseño está diseñado y probado para soportar cargas extremas, impacto de escombros y fatiga cíclica asociada con los efectos climáticos severos de los huracanes (aprobación del Código de Construcción de Florida No. FL32498). El EFD-437-FL está listado en AMCA 540, lo que lo hace ideal para su uso en regiones propensas a huracanes y con escombros transportados por el viento según el Código Internacional de Construcción. Además, el EFD-437-FL es un conjunto con clasificación UL para tormentas de viento con presiones de diseño de hasta 250 psf (dependiendo del tamaño de la sección).

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048) or 60" (1524) x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 8.9 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1029 fpm (5.23 m/s)

    Air Volume Delivered: 9105 cfm (4.30 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (39 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1012 fpm (5.14 m/s)

    Design Load: Up to 250 psf (12.0 kPa), depending on section size

    Florida Building Code Approval (2020-FBC): No. FL32498
    AMCA 540 Listed: (impact resistance, Basic protection)
    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDrainable-Louver-4-Deep-37-1-2-Degree-Drainable-Blade-FBC-Approved-Extruded-Aluminum-EFD-437-FL
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers