Publique sus productos
Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Recessed Drainable Blade - Extruded Aluminum - ERD-645
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Recessed Drainable Blade - Extruded Aluminum - ERD-645

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja drenable empotrada de 45 grados

La rejilla empotrada con aspas drenables ERD-645 combina la penetración de agua de las aspas drenables estándar con un diseño de aspas drenables continuas mediante la incorporación de un ingenioso parteluz empotrado y bajante. El ERD-645 está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada, y es ideal para penetraciones de gran ancho.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick recessed drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 9" (114 x 229)

    Maximum Size: Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 990 fpm (5.03 m/s)

    Air Volume Delivered: 8059 cfm (3.80 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDrainable-Louver-6-Deep-45-Degree-Recessed-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-ERD-645
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers